CC2500_REFDES_062

CC2500-Referenzdesign (62 mil Schichtabstand)

CC2500_REFDES_062

Designdateien

Überblick

The CC2500EM_REFDES_062 reference design contains schematics and layout files of a board similar to the CC2500EM evaluation module used in the CC2500-CC2550DK development kit, but modified to use a 62 mil (0.062 inch or 1.6mm) layer spacing. The reference design demonstrates proper techniques for CC2500 decoupling and layout. The layout supports optimum RF performance for this part and should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a discrete balun and SMA antenna connector designed for use with a single ended 50 ohm antenna.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Weitere Drahtlosprodukte

CC2500Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun

Datenblatt: PDF

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos