CC2530ZLLRC-RD

Referenzdesign für ZLL-Fernbedienung

CC2530ZLLRC-RD

Designdateien

Überblick

The Texas Instruments ZLLRC Reference Design allows simple and direct control of lamps on a ZigBee Light Link network. It is intended to control a sub-group of lamps on the network, such as the lamps in a room in your house. It creates its own group consisting of the lamps it has touch linked with. These can be added/removed later. It has 14 buttons that allow control of state (on/off), hue, saturation, level, target selection and scenes. The ZLLRC is supported by the Z-Stack Lighting 1.0.2 release and higher.

It is based on the CC2530 System on Chip (SoC), which has a ZigBee radio integrated. It has an on board PIFA PCB antenna fed through an integrated balun. To improve battery life, the CR2025 battery voltage is converted to 2.1V using the TPS62730 DCDC converter.

Merkmale
  • Low power ZLL remote control design
  • Inverted F PCB antenna
  • 14 buttons
  • 4 LEDs
  • Buzzer for user feedback
  • CR2025 battery
  • FCC/IC/CE compliant
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR360.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC248.PDF (515 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDC247.ZIP (1179 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR361.PDF (42 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62730Abwärtswandler mit Bypass-Modus für drahtlose Anwendungen mit extrem geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2530Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC2530-RF4CEDrahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch CC253x/4x User's Guide (Rev. F) 09.04.2014

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
CC2531ZLIGHT2-RD CC2531-Zlight2-Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos