CC2531USB-RD

CC2531 USB-Dongle-Referenzdesign

CC2531USB-RD

Designdateien

Überblick

The CC2531USB-RD provides a PC interface to 802.15.4 / ZigBee applications. The dongle can be plugged directly into your PC and can be used as an IEEE 802.15.4 packet sniffer or for other purposes. With the CC2531 USB Firmware Library available on the web you can develop your own software to utilize this part. To program the dongle, an external programmer (e.g. the CC debugger or SmartRF05EB) is required. This is not included in the kit. The USB dongle can be used as a reference module for prototyping of USB devices and for testing the RF performance of CC2531 with a small size PCB antenna.

Merkmale
  • CC2531 USB Firmware Library and Examples (downloadable from web)
  • RemoTI, TIMAC and Z-Stack for CC2530
  • SmartRF® Studio, Packet Sniffer and Flash Programmer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR198.PDF (53 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SWRR067.ZIP (485 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR197.PDF (166 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Weitere Drahtlosprodukte

CC2531-RF4CEDrahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU

Datenblatt: PDF
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2531Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte

CC2531EMK — CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit

The CC2531USB-RD provides a PC interface to 802.15.4 / ZigBee applications. The dongle can be plugged directly into your PC and can be used as an IEEE 802.15.4 packet sniffer or for other purposes. With the CC2531 USB Firmware Library available on the web you can develop your own software to (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD Referenzdesign für ZigBee-Gateway zur Heimautomatisierung CC2531USB-RD CC2531 USB-Dongle-Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2531EMK CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD Referenzdesign für ZigBee-Gateway zur Heimautomatisierung CC2531USB-RD CC2531 USB-Dongle-Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.