CC85XX-CC2590-DIV-RD

CC85XX-CC2590-DIV-RD

Designdateien

Überblick

CC85XX-CC2590 Antenna Diversity Reference Design contains schematics and layout files for the CC85XX-CC2590EM module which can be used with the PurePath Wireless CC85XXDK Development Kit. The reference design demonstrates good techniques for CC85XX-CC2590 decoupling and RF layout, including antenna switch and two SMA connectors for antenna diversity operation. This is supported in PurePath Wireless firmware version FW1.3.0 and higher available here. For optimum RF performance, decoupling and RF layout should be copied accurately. This is a 4-layer reference design, and the RF section is designed for operation in the 2.4GHz frequency band.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Weitere Drahtlosprodukte

CC2590 — 2,4-GHz-Reichweiten-Extender mit bis zu +14 dBm Ausgangsleistung

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC8520 — PurePath™ Drahtlose 2,4 GHz Unterstützung für drahtloses digitales Audio-Streaming für bis zu 2 Kanä

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC8521 — PurePath™ Drahtlose 2,4 GHz Unterstützung für drahtloses digitales Audio-Streaming für bis zu 2 Kanä

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC8530 — PurePath™ Drahtlose 2,4 GHz Unterstützung für drahtloses digitales Audio-Streaming für bis zu 3 Kanä

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC8531 — PurePath™ Drahtlose 2,4 GHz Unterstützung für drahtloses digitales Audio-Streaming für bis zu 3 Kanä

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch CC85XX-CC2590 Antenna Diversity Reference Design 03.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos