CDC-CDCM7005-CALC

CDC-CDCM7005-CALC

Überblick

This tool helps to determine the right divider values (M, N & P) and to choose the filter type and components. This calculator will help to find out the appropriate loop bandwidth, phase margin, jitter peaking, etc. just varying the loop parameters like PFD frequency, filter components, Charge pump current, and VCO gain (Hz/V). This is a software package that lets the Engineers enter a piecewise-linear noise model for the VCO (VCXO) and the reference clock source to predict the PLL output phase noise and hence calculate the phase jitter.

Merkmale

The lab view based tool can:

  • Determine the PFD frequency automatically
  • Calculate loop bandwidth, Phase margin and Jitter peaking
  • Predict the PLL output Phase noise
  • Calculate Phase Jitter (rms)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Datenblatt CDCM7005-SP 3.3-V High Performance Rad-Tolerant Class V, Clock Synchronizer and Jitter Cleaner datasheet (Rev. G) PDF | HTML 03.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos