CDCDB800EVM

CDCDB800EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul CDCDB800 ist ein DB800ZL LP-HCSL-kompatibler Taktpuffer mit 8 Ausgängen, welcher den Referenztakt für Anwendungen von PCIe® Gen. 1 bis Gen. 5, QuickPath Interconnect (QPI), UPI, SAS und SATA verteilen kann. Die SMBus-Schnittstelle und acht Ausgänge ermöglichen die Konfiguration und Steuerung aller acht Ausgänge einzeln über Pins. Der CDCDB800 ist ein DB800ZL-Derivatpuffer und erfüllt oder übertrifft die Systemparameter in den Spezifikationen DB800ZL und DB2000Q.

Merkmale
  • Einfach zu handhabende Evaluierungsplatine zum Fanout von bis zu 8 LP-HCSL-Takten
  • Ausgangsfreigabepin konfigurierbar über DIP-Schalter
  • Stromversorgung der Platine über eine einzige 3,3-V-Stromversorgung
Taktpuffer
CDCDB400 Taktpuffer mit 4 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7 CDCDB800 Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7 CDCDB803 Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 6 mit auswählbaren SMBus-Adressen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie den CDCDB800EVM
  2. TICSPRO-SW herunterladen und installieren
  3. Benutzerhandbuch für CDCDB800EVM lesen
  4. Register auf TICSRPRO-SW konfigurieren

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CDCDB800EVM — CDCDB800 evaluation module is an 8-output LP-HCSL clock buffer for PCIe® Gen 1 to Gen 5 application

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CDCDB800EVM CDCDB800 evaluation module is an 8-output LP-HCSL clock buffer for PCIe® Gen 1 to Gen 5 application
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
* EVM User's guide CDCDB800/803 Ultra-Low Additive Jitter, 8-Output PCIe Gen1 to Gen5 Clock Buffer PDF | HTML 16.07.2021
Zertifikat CDCDB800EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 08.07.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos