CDCE62002EVM

CDCE62002EVM

Jetzt bestellen

Überblick

CDCE62002EVM is the evaluation module for CDCE62002. The CDCE62002 is a high performance clock generator featuring low output jitter, a high degree of configurability via a SPI interface, and programmable start up modes determined by on-chip EEPROM. The CDCE62002 achieves jitter performance under 0.5 ps RMS.

Merkmale
  • Fully integrated synthesizer including PLL, VCO, and partially integrated loop filter
  • Output frequencies from 4.25MHz to 1.175GHz
  • Integrate RMS jitter <0.5ps
  • One Universal (LVPECL/LVDS/LVCMOS) Inputs, one auxiliary input, 2/4 Outputs (2 differential LVPECL/LVDS or 4 single-ended)
  • On-chip EEPROM determines default state at power up
  • Fully programmable via SPI port
  • 32 pin QFN 5mmx5mm
Taktgeneratoren
CDCE62002 — Taktgenerator/Jitter Cleaner mit vier Ausgängen und integrierten Doppel-VCOs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CDCE62002EVM — CDCE62002 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CDCE62002EVM — CDCE62002 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SCAC112 — CDCE62002EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Taktgeneratoren
CDCE62002 — Taktgenerator/Jitter Cleaner mit vier Ausgängen und integrierten Doppel-VCOs
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CDCE62002EVM — CDCE62002-Evaluierungsmodul

SCAC112 — CDCE62002EVM GUI

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2013
Produkte
Taktgeneratoren
CDCE62002 — Taktgenerator/Jitter Cleaner mit vier Ausgängen und integrierten Doppel-VCOs
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CDCE62002EVM — CDCE62002-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scac112 or www.ti.com/lit/xx/scac112c/scac112c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SCAC112. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat CDCE62002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Two/Four Output Low Noise Clock Evaluation Board 19.06.2009

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos