CDCLVC1104EVM

CDCLVC1104-Evaluierungsmodul

CDCLVC1104EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The CDCLVC1104 is a high-performance, low-additive phase noise LVCMOS clock buffer. It has one LVCMOS input and four LVCMOS outputs. It also has an enable pin. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVC1104. However, this EVM can also be used for customers interested in the CDCLVC1102 or CDCLVC1103 as well. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and well-controlled 50-ohmimpedance microstrip transmission lines.

Merkmale
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low-phase noise LVCMOS clock signals
  • Easy device setup
  • Enable pin configurable through jumper and SMA
  • Board powered at 2.5 V or 3.3 V
Taktpuffer
CDCLVC1102 Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:2 LVCMOS CDCLVC1103 Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:3 LVCMOS CDCLVC1104 Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:4 LVCMOS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CDCLVC1104EVM — CDCLVC1104 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CDCLVC1104EVM CDCLVC1104 Evaluation Module
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
Zertifikat CDCLVC1104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Low-Additive, Phase-Noise LVCMOS Clock Buffer Evaluation Board 18.04.2010

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos