CDCLVD1204EVM

CDCLVD1204EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The CDCLVD1204/CDCLVD2102 are high-performance, low-additive jitter clock buffers. They have twouniversal input buffers that support single-ended or differential clock inputs and are selectable through a control pin (for CDCLVD1204 only). The devices also feature on-chip bias generators that can provide the LVDS common-mode voltage to the device inputs. The evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVD1204 or CDCLVD2102. However, this EVM can also be used for customers interested in the CDCLVD1208 or CDCLVD2104 as well. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of device functionalities. For optimum performance, the board is equipped with SMA connectors and well-controlled 50-ohm impedance microstrip transmission lines.

Merkmale
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low-phase noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at 2.5 V
  • Single-ended or differential input clocks
  • Device supports four LVDS outputs, EVM supports two LVDS outputs
Taktpuffer
CDCLVD1204 — Jitterarmer 1:4-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVD1208 — Jitterarmer 1:8-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CDCLVD1204EVM — CDCLVD1204 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CDCLVD1204EVM — CDCLVD1204 Evaluation Module
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
Zertifikat CDCLVD1204EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Low-Additive Jitter, Four LVDS Outputs Clock Buffer Evaluation Board 14.06.2010

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos