CDCLVP1102EVM

CDCLVP1102EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The CDCLVP1102 is a high-performance, low additive phase noise clock buffer. It has a single universal input buffer that supports either single-ended or differential clock inputs, and feeds to two LVPECL outputs. The device also features on-chip bias generators that can provide the LVPECL common-mode voltage to the device inputs. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVP1102. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of the CDCLVP1102 device functionalities. For optimum performance, the board is equipped with 50-W SMA connectors and well-controlled, 50-W impedance microstrip transmission lines.

Merkmale
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at +2.5-/+3.3-V
  • Single-ended or differential input clocks
  • CDCLVP1102 supports two LVPECL outputs; CDCLVP1102EVM supports one LVPECL output
Taktpuffer
CDCLVP1102 — Jitterarmer Puffer, 1:2, universeller Eingang, LVPECL-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CDCLVP1102EVM — CDCLVP1102 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CDCLVP1102EVM — CDCLVP1102 Evaluation Module
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
* EVM User's guide CDCLVP1102EVM User's Guide 09.07.2009
Zertifikat CDCLVP1102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos