CDCLVP2104EVM

CDCLVP2104EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The CDCLVP2104 is a high-performance, low additive phase noise clock buffer. It has two universal input buffers that support either single-ended or differential clock inputs. Each input feeds a bank of four LVPECL outputs. The device also features on-chip bias generators that can provide the LVPECL common-mode voltage to the device inputs. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVP2104. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of the CDCLVP2104 device functionalities. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and well-controlled, 50-ohm impedance microstrip transmission lines.

Merkmale
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at +2.5-V/+3.3-V
  • Single-ended or differential input clocks
  • CDCLVP2104 supports eight LVPECL outputs; CDCLVP2104EVM supports four LVPECL outputs
Taktpuffer
CDCLVP2104 — Dual-1:4-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit geringem Jitter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CDCLVP2104EVM — CDCLVP2104 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CDCLVP2104EVM — CDCLVP2104 Evaluation Module
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
Zertifikat CDCLVP2104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch CDCLVP2104 User's Guide 21.10.2009

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos