CIRCUIT060002

Temperaturerfassung mit NTC-Thermistor-Schaltung

CIRCUIT060002

Überblick

Dieser Temperaturmessungsschaltkreis verwendet einen Widerstand in Reihe mit einem Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC), um einen Spannungsteiler zu bilden, welcher die Wirkung hat, eine Ausgangsspannung zu erzeugen, die über der Temperatur linear ist. Der Schaltkreis verwendet einen Operationsverstärker in einer nicht invertierenden Konfiguration mit invertierender Referenz zum Offset und zur Verstärkung des Signals, was dazu beiträgt, die volle ADC-Auflösung zu nutzen und die Messgenauigkeit zu erhöhen.
Merkmale
  • Erfasst Temperaturen zwischen 25 °C und 50 °C 
  • Ausgang: 0,05V bis 3,25V 
  • Einzelne 3,3-V-Stromversorgung mit Half-Supply-Referenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Temperature Sensing NTC Circuit With MSP430 Smart Analog Combo (Rev. D) PDF | HTML 26.09.2024
E-book Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24.09.2024
Circuit design Temperature sensing with NTC circuit (Rev. A) PDF | HTML 03.06.2021
Anwendungshinweis How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 24.10.2019
Circuit design Monitoring NTC Thermistor Circuit With Single-Ended ADC (Rev. A) PDF | HTML 27.06.2019
Application brief How to monitor board temperature 28.01.2019
Anwendungshinweis Methods to Reduce Thermistor Linearization Error, Memory, and Power Requirements 13.12.2018
Benutzerhandbuch Single-Supply Thermocouple with RTD Base Cold-Junction Compensation Design Guide 08.07.2016

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos