CIRCUIT060003

CIRCUIT060003

Überblick

Dieser Temperaturmessungsschaltkreis verwendet einen Widerstand in Reihe mit einem Thermistor mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC), um einen Spannungsteiler zu bilden, welcher die Wirkung hat, eine Ausgangsspannung zu erzeugen, die über der Temperatur linear ist. Der Schaltkreis verwendet einen Operationsverstärker in einer nicht invertierenden Konfiguration mit invertierender Referenz zum Offset und zur Verstärkung des Signals, was dazu beiträgt, die volle ADC-Auflösung zu nutzen und die Messgenauigkeit zu erhöhen.
Merkmale
  • Erfasst Temperaturen zwischen 0 °C und 50 °C 
  • Ausgang: 0,05V bis 3,25V 
  • Einzelne 3,3-V-Stromversorgung mit Half-Supply-Referenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Temperature Sensing PTC Circuit With MSP430 Smart Analog Combo (Rev. C) PDF | HTML 26.09.2024
E-book Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24.09.2024
Circuit design Temperature sensing with PTC circuit (Rev. B) PDF | HTML 19.05.2021
Anwendungshinweis How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 24.10.2019
Application brief How to monitor board temperature 28.01.2019
Anwendungshinweis Methods to Reduce Thermistor Linearization Error, Memory, and Power Requirements 13.12.2018

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos