CIRCUIT060009

CIRCUIT060009

Überblick

Der Präzisions-Halbwellengleichrichter invertiert und überträgt nur den negativen Halbeingang eines zeitveränderlichen Eingangssignals (vorzugsweise sinusförmig) an seinen Ausgang. Durch passende Auswahl der Rückkopplungswiderstandswerte können unterschiedliche Verstärkungen erreicht werden. Präzisions-Halbwellengleichrichter werden häufig mit anderen Operationsverstärkerschaltkreisen wie zum Beispiel einem Spitzendetektor oder einem bandbreitenbegrenzten nicht-invertierendem Verstärker verwendet, um eine DC-Ausgangsspannung zu erzeugen. Diese Konfiguration wurde für sinusförmige Eingangssignale zwischen 0,2 mVpp und 4 Vpp bei Frequenzen bis zu 50 kHz entwickelt.
Merkmale
  • Geteilte Stromversorgung mit 5 V 
  • Eingang: +/-0,2 mVpp bis +/-4 Vpp 
  • Ausgang: 0,1 V bis 2 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Half-wave rectifier circuit with MSP430 smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 03.10.2024
E-book Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24.09.2024
Circuit design Half-Wave Rectifier Circuit (Rev. B) PDF | HTML 17.05.2024
Anwendungshinweis How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 24.10.2019

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos