CIRCUIT060010

CIRCUIT060010

Überblick

Dieser Schaltkreis verwendet einen Dreieckswellengenerator und Komparator zur Erzeugung einer pulsweitenmodulierten (PWM) Wellenform mit 500 kHz und einem Arbeitszyklus, der umgekehrt proportional zur Eingangsspannung ist. Ein Operationsverstärker und Komparator erzeugen eine Dreieckswellenform, die an den invertierenden Eingang eines zweiten Komparators angelegt wird. Die Eingangsspannung wird an den nicht invertierenden Eingang dieses zweiten Komparators angelegt. Durch den Vergleich der Eingangswellenform mit der Dreieckswelle wird eine PWM-Wellenform erzeugt. Der zweite Komparator wird in die Rückkopplungsschleife eines Fehlerverstärkers geschaltet, um die Genauigkeit und Linearität des Ausgangssignals zu verbessern.
Merkmale
  • Einzelne 5-V-Stromversorgung mit Half-Supply-Referenz 
  • Eingang: -2 V bis 2 V 
  • Ausgang: 0 V bis 5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design PWM generator circuit (Rev. B) PDF | HTML 16.10.2024
E-book Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24.09.2024
Benutzerhandbuch TIPD108 Verified Design Reference Guide 19.09.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos