CIRCUIT060015

CIRCUIT060015

Überblick

Diese Schaltung kombiniert einen invertierenden und einen nicht invertierenden Verstärker, um eine Referenzspannung zu erzeugen, die vom negativen Wert der Eingangsspannung bis zur Eingangsspannung einstellbar ist. Die Verstärkung kann hinzugefügt werden, um den maximalen negativen Referenzpegel zu erhöhen.
Merkmale
  • Duale +/– 15 V-Stromversorgung.
  • Eingang: 10 V
  • Ausgang: 0 V bis 10 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Adjustable reference voltage circuit (Rev. A) PDF | HTML 09.10.2024
E-book Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24.09.2024
E-book Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 07.05.2021
Anwendungshinweis Make a -10V to +10V Adjustable Precision Voltage Source (Rev. A) 18.05.2015

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos