CIRCUIT060021

CIRCUIT060021

Überblick

Dieses Design wird verwendet, um Signale durch eine hohe Eingangsimpedanz und eine niedrige Ausgangsimpedanz zu puffern. Diese Schaltung wird häufig zur Ansteuerung von Analog-/Digital-Wandlern (ADC) mit niedrigen Impedanzlasten und Puffer-Referenzspannungen verwendet. Die Ausgangsspannung dieses Schaltkreises ist gleich der Eingangsspannung.
Merkmale
  • Eingang: ±10 V
  • Ausgang: ±10 V
  • Frequenz: 100 kHz
  • Versorgung: ±15 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Buffer (follower) circuit (Rev. B) PDF | HTML 26.09.2024
Anwendungshinweis AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21.10.2020
Anwendungshinweis Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 19.09.2016
Anwendungshinweis Buffer Op Amp to ADC Circuit Collection 18.03.2002

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD128 — Verifiziertes Referenzdesign für kapazitive Lastansteuerung mithilfe eines Isolationswiderstands

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos