CIRCUIT060024

Differenzverstärkerschaltkreis (Subtrahierschaltung)

CIRCUIT060024

Überblick

Dieses Design gibt zwei Signale, Vi1 und VI2, ein und gibt ihre Differenz (Subtrakte) aus. Die Eingangssignale kommen typischerweise von einer Quelle mit niedriger Impedanz, da die Eingangsimpedanz dieser Schaltung durch das resistive Netzwerk bestimmt wird. Differenzverstärker werden typischerweise zur Verstärkung differenzieller Eingangssignale und zur Unterdrückung von Gleichtaktspannungen verwendet. Eine Gleichtaktspannung ist die gemeinsame Spannung an beiden Eingängen. Die Effektivität der Fähigkeit eines Differenzverstärkers, ein Gleichtaktsignal zu unterdrücken, wird als Gleichtaktunterdrückung (CMRR) bezeichnet. Die CMRR eines Differenzverstärkers wird von der Toleranz der Widerstände dominiert.
Merkmale
  • Eingang: ±1,25 V
  • Ausgang: ±2,5 V
  • CMRR (min.): 50dB
  • Versorgung:
    • Vcc = 2,75 V
    • Vee = -2,75 V
    • Vref = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21.10.2020
Circuit design Difference amplifier (subtractor) circuit (Rev. A) PDF | HTML 31.01.2019
Anwendungshinweis Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 19.09.2016

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos