CIRCUIT060026

CIRCUIT060026

Überblick

Dieses Design verwendet drei Operationsverstärker dazu, einen diskreten Messeinrichtungsverstärker zu schaffen. Der Schaltkreis wandelt ein differenzielles Signal in ein einseitig geerdetes Ausgangssignal um. Der lineare Betrieb eines Messeinrichtungsverstärkers hängt vom linearen Betrieb seines Grundbausteins ab: den Operationsverstärkern. Ein Operationsverstärker arbeitet linear, wenn sich die Eingangs- und Ausgangssignale innerhalb der Eingangsgleichtakt- bzw. Ausgangsschwingungsbereiche des Bausteins befinden. Die Versorgungsspannungen, welche zur Stromversorgung der Operationsverstärker verwendet werden, definieren diese Bereiche.
Merkmale
  • Eingang: ± 0,5 V
  • Gleichtaktspannung: ± 7 V
  • Ausgang: ± 5 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • Vref = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 30.03.2022
Circuit design Space-Grade, 100-krad, Discrete, Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit PDF | HTML 28.06.2021
Analog Design Journal Measuring the linear operating region of instrumentation amplifiers 24.10.2016
Analog Design Journal Getting the most out of your instrumentation amplifier design 10.10.2005

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos