CIRCUIT060030

CIRCUIT060030

Überblick

Diese bidirektionale High-Side-Strommesslösung kann Strom im Bereich von –40 A bis 40 A für einen 36-V-Spannungsbus präzise messen. Die lineare Ausgangsspannung beträgt 100 mV bis 4,90 V. Diese Lösung ist auch dafür designt, die EFT-Belastung von IEC61000-4-4 Level 4 zu bewältigen (Voc = 2 kV; Isc = 40 A; 8/20 µs).
Merkmale
  • Eingang: -40 A bis 40 A
  • Ausgang: 100 mV bis 4,9 V
  • Versorgung: Vs = 5 V, Masse = 0 V, Vref = 2,5 V
  • Stand-Off- und Klemmspannungen: Vwm = 36 V, Vc = 80 V
  • EFT-Wert: VPP = 2 kV 8/20 µs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
E-book An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12.04.2022
Application brief Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 07.12.2021
Auswahlhilfe Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20.09.2021
Anwendungshinweis Evaluating Current Sensing Amplifiers in Body Control Modules Using Simulation 16.12.2019
Circuit design High-Side, Bidirectional Current-Sensing Circuit with Transient Protection (Rev. A) PDF | HTML 01.02.2019

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00302 — Strom-Shunt-Monitor mit transienter Robustheit – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos