CIRCUIT060034

CIRCUIT060034

Überblick

Hierbei handelt es sich um eine unidirektionale Strommesslösung, welche allgemein als Überstromschutz (OCP) bezeichnet wird. Sie kann ein Überstromwarnsignal bereitstellen, um ein System abzuschalten, wenn ein bestimmter Schwellenstrom erreicht wird, und das System wieder aktivieren, sobald der Ausgang unter einen gewünschten Spannungswert (Vout_release) fällt, welcher niedriger ist als die Überstromausgangsschwellenspannung (Vout_OC). In dieser speziellen Anordnung liegt der Erfassungsbereich zwischen 1,5 A und 40 A, wobei der Überstromschwellenwert mit 35 A (IOC_TH) definiert ist. Das System setzt den ALARM wieder auf hoch zurück, sobald der Strom unter 32 A (IRelease_TH) gefallen ist. Der Strom-Shunt-Monitor wird über eine 3,3-V-Versorgungsschiene mit Strom versorgt. OCP kann sowohl auf High-Side- als auch auf Low-Side-Topologien angewendet werden. Die in diesem Artikel dargestellte Lösung ist eine High-Side-Implementierung.
Merkmale
  • Eingang: 1,5 A bis 40 A
  • Überstrombedingungen:
    • Ioc_th = 35 A
    • Irelease_th = 32 A
  • Ausgang:
    • Vout_oc = 2,8 V
    • Vout_release = 2,61 V
  • Versorgung:
    • Vs = 3,3 V
    • Vref = 2,8 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design Overcurrent event detection circuit 31.07.2018
Weitere Dokumente Over-Current Detection Products Brochure 14.08.2014

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos