CIRCUIT060035

CIRCUIT060035

Überblick

Diese bidirektionale Strommesslösung verwendet einen Strommessverstärker und einen Hochgeschwindigkeits-Doppelkomparator mit einem Gleichtaktbereich am Rail-to-Rail-Eingang, um Überstrom-Alarmsignale (OC) an den Komparatorausgängen (OUTA und OUTB) zu erzeugen, wenn der Eingangsstrom (IG1) über 100 A steigt oder unter –35 A fällt. In dieser Implementierung sind beide Überstrom-Alarmsignale aktiv hoch. Wenn also die Schwellenwerte von 100 A oder –35 A überschritten werden, werden die Komparatorausgänge ansteigen. Bei beiden Komparatoren tritt eine externe Hysterese ein, welche bewirkt dass die Komparatorausgänge wieder in einen Logik-Niedrig-Zustand zurückkehren, wenn der Strom um 10 % (auf 90 A und -31 A) absinkt. Der unten abgebildete Schaltkreis verfügt über einen Shunt-Widerstand R8; derselbe Schaltkreis kann allerdings auch für die High-Side-Strommessung bis zum Gleichtaktspannungsbereich des INA verwendet werden.
Merkmale
Systemstrompegel:
  • Schwelle für abfallenden Überstrom: IG1 < –35 A
  • Wiederherstellung nach abfallendem Überstrom: IG1 > –31 A
  • Schwelle für ansteigenden Überstrom: IG1 > 100 A
  • Wiederherstellung nach ansteigendem Überstrom: IG1 < 90 A
Versorgung:
  • V+ = 3,3 V
  • V- = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Bidirectional current sensing with a window comparator circuit (Rev. A) PDF | HTML 27.09.2024
E-book An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12.04.2022
Auswahlhilfe Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20.09.2021
E-book Spacecraft Circuit Design Handbook 11.08.2021

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos