CIRCUIT060036

CIRCUIT060036

Überblick

Diese Schaltung zeigt, wie ein Spannungsausgang, ein Strommessverstärker (CSA) mit einem Operationsverstärker (OpAmp) und einem Stromeinstellwiderstand (RSET) in eine Stromausgangsschaltung umgewandelt wird. Unter Zuhilfenahme des abgestimmten internen Widerstandsverstärkungsnetzwerks des Strommessverstärkers benützt dieser Schaltkreis das Howland-Strompumpenverfahren, um eine Stromquelle zu schaffen, welchee proportional zum Messstrom ist. Die Gesamtverstärkung des Schaltkreises kann durch Ändern des Lastwiderstands (ROUT) eingestellt werden. Darüber hinaus können mehrere Schaltkreise zusammengefasst werden, um den Gesamtstrom aus mehreren Quellen zu brechnen.
Merkmale
  • Eingang:
    • ILast = 1 A bis 10 A
    • Vcm = 12 V
  • Ausgang:
    • Iout = 88,3 µA bis 883 µA
    • Bandbreite = 200 kHz
  • Fehler:
    • Bei iLoad min = maximal 2,2 %
    • 0,3 % typisch
  • Versorgung:
    • Iq = 260 + 750 µA
    • Vs = 5V, Vee = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design Adjustable-gain, current-output, high-side current-sensing circuit 09.08.2019
E-book An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12.04.2022
Application brief Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 07.12.2021
Auswahlhilfe Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20.09.2021
Anwendungshinweis AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) 26.04.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos