CIRCUIT060039

CIRCUIT060039

Überblick

Dieser Schaltkreis veranschaulicht, wie ein Strommessverstärker zur präzisen und zuverlässigen Messung kleiner Mikroverstärkerströme und zur Maximierung des Dynamikbereichs verwendet werden kann. Die folgende Fehleranalyse kann auf viele Strommessverstärker angewendet werden. Dieses Design basiert auf der Verwendung eines Präzisions-Strommessverstärkers mit geringer Eingangsvorspannung und der Analyse des dynamischen Fehlers aufgrund von Eingangsvorspannungsströmen auf großen Shunt-Widerständen.
Merkmale
  • Eingang:
    • ILoad = 1 μA - 104 μA
    • VCM =  –0,1 V ≤ VCM ≤ 40 V.
  • Ausgang:
    • Vout = 31,0 mV bei 1 μA und 3,224 V bei 104 μA
  • Versorgung:
    • Iqmax. = 65 μA
    • Vvs = 3,3 V
    • Vee = 0 V
  • Temperatur:
    • Niedrig = 0 °C
    • Hoch = 85 °C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Low (microamp), high-side, current-sensing circuit with current-sensing amp (Rev. A) PDF | HTML 25.09.2024
E-book An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12.04.2022
Application brief Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 07.12.2021
Auswahlhilfe Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20.09.2021

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos