CIRCUIT060041

CIRCUIT060041

Überblick

Dieser Schaltkreis verwendet einen Operationsverstärker, welcher als Transimpedanzverstärker konfiguriert ist, um das AC-Signal einer Fotodiode (modelliert durch Io und C3) zu verstärken. Die Schaltung unterdrückt Gleichstromsignale mit einem Transistor, um den Gleichstrom aus der Fotodiode durch den Einsatz eines Integrators in einer Servo-Schleife zu senken. Die am nicht invertierenden Eingang angelegte Vorspannung verhindert, dass der Ausgang bei nicht vorliegendem Eingangsstrom zur negativen Versorgungsschiene gesättigt wird.
Merkmale
  • Eingangsstrom Ii = -10 µA bis 10 µA
  • Umgebungslichtstrom = 100 µA
  • Ausgangsspannung: Vo = 0,5 V bis 4,5 V
  • Zielbandbreite = 300 kHz
  • Versorgung:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design AC-Coupled Transimpedance Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 27.01.2025
Application brief Simplify Transimpedance Applications with High-bandwidth, Precision JFET Op Amps 21.05.2019
Anwendungshinweis Nano-Power Transimpedance Amplifier for Current Output Sensors 07.03.2018
Anwendungshinweis Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) 16.05.2017
Benutzerhandbuch 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 16.09.2014

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos