CIRCUIT060042

CIRCUIT060042

Überblick

Dieser Schaltkreis verwendet einen vierkanaligen Operationsverstärker mit ±2,5-V-Stromversorgungen, um eine verzerrungsarme Sinuswelle mit 10 kHz zu erzeugen. Die Verstärker puffern jede RC-Filterstufe, was einen verzerrungsarmen Ausgang ergibt.
Merkmale
  • IAC-Spezifikationen:
    • AC-VERSTÄRKUNG = 8 V/V
    • f_Schwingung = 10 kHz
  • Versorgung:
    • Vcc = 2,5 V
    • Vee = -2,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Lesen Sie den Anwendungsbericht
  3. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design Sine wave generator circuit PDF | HTML 21.07.2021
* Anwendungshinweis Sine Wave Oscillator 21.03.2001
Anwendungshinweis AN-263 Sine Wave Generation Techniques (Rev. C) 22.04.2013
Analog Design Journal Design of op amp sine wave oscillators 11.03.2005

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos