CIRCUIT060045

CIRCUIT060045

Überblick

Die „verbesserte“ Howland-Strompumpe ist ein Schaltkreis, welcher einen Differenzverstärker dazu verwendet, eine Spannung über einen Shunt-Widerstand (Rs) zu legen. Dadurch entsteht eine spannungsgesteuerte bipolare Stromquelle (Quelle oder Senke), welche einen breiten Bereich von Lastwiderstand antreiben kann. Beachten Sie die umfassende Studie AN-1515 des Howland-Strompumpenanwendungsbereichts für weitere Informationen zur Funktionalität der „verbesserten“ Howland-Strompumpe.
Merkmale
  • Eingang: -5 V bis 5 V
  • Ausgang: -25 mA bis 25 mA
  • Versorgung:
    • Vs+ = 15 V
    • Vs- = -15 V
    • Vref = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Lesen Sie den Anwendungshinweis

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design 'Improved' Howland current pump with buffer circuit PDF | HTML 16.10.2020
Anwendungshinweis Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A) PDF | HTML 09.02.2023
EVM User's guide OPA547EVM, OPA548EVM User's Guide 10.11.2015
Anwendungshinweis AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) 26.04.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos