CIRCUIT060046

CIRCUIT060046

Überblick

Dieser Low-Side-Spannung-zu-Strom-(V-I)-Wandler versorgt eine Last mit einem gut geregelten Strom, welcher mit einer Spannung verbunden werden kann, welche größer ist als die Operationsverstärker-Versorgungsspannung. Die Schaltung akzeptiert eine Eingangsspannung von 0 V bis 10 V und wandelt diese in einen Strom von 0 A und 1 A um. Der Strom wird genau geregelt, indem der Spannungsabfall über einen Low-Side-Strommesswiderstand (R5) zum Operationsverstärker zurückgeführt wird.
Merkmale
  • Eingang:
    • Vi = 0 V bis 10 V
    • Iimax = 200 µA
  • Ausgang: Io = 0 A bis 1 A
  • Versorgung:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = 0 V
    • Vload = 36 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design Voltage-to-current (V-I) converter circuit with BJT PDF | HTML 14.05.2021
Anwendungshinweis AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21.10.2020

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos