CIRCUIT060047

CIRCUIT060047

Überblick

Dieser High-Side-Spannungs-zu-Strom-(V-I)-Wandler versorgt eine Last R4 mit einem gut geregelten Strom. Der Schaltkreis akzeptiert eine Eingangsspannung von 0 V bis 10 V und wandelt diese in einen Ausgangsstrom von 0 A bis 5 A um. Der Strom wird geregelt, indem die Spannung über einen Low-Side-Strommesswiderstand zurück zum Operationsverstärker geleitet wird. Das Darlington-Ausgangspaar ermöglicht eine höhere Stromverstärkung als bei Verwendung eines einzelnen diskreten Transistors.
Merkmale
  • Eingang:
    • Vi = 0 V bis 10 V
    • Iimax = 200 µA
  • Ausgang:
    • Io = 0 A bis 5 A
    • Pr5max = 0,25 W
  • Versorgung:
    • Vcc = 36
    • Vee = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design Voltage-to-current (V-I) converter circuit with a Darlington transistor PDF | HTML 14.05.2021
Anwendungshinweis AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21.10.2020

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos