CIRCUIT060048

CIRCUIT060048

Überblick

Diese Schaltung verstärkt ein Wechselstromsignal und verschiebt das Ausgangssignal so, dass es auf die Hälfte der Versorgungsspannung zentriert ist. Beachten Sie, dass das Eingangssignal eine DC-Abweichung von null aufweist, sodass es über und unter der Masse schwingt. Der Hauptvorteil dieses Schaltkreises besteht darin, dass er Signale akzeptiert, welche unter der Masse schwingen, obwohl der Verstärker keine negative Stromversorgung aufweist.

Merkmale
  • Eingang: Vi = -240 mV bis 240 mV
  • Ausgang: Vo = 0,1 V bis 4,9 V
  • Versorgung
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design AC coupled (HPF) inverting amplifier circuit (Rev. B) PDF | HTML 11.10.2024
Analog Design Journal A new filter topology for analog high-pass filters 06.08.2008

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD185 — Referenzdesign für invertierenden und nicht invertierenden Verstärker mit AC-Kopplung und einzelner

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos