CIRCUIT060050

CIRCUIT060050

Überblick

Dieser abstimmbare Bandpassdämpfer reduziert den Signalpegel um –40 dB im gesamten Frequenzbereich von 10 Hz bis 100 kHz. Er ermöglicht auch die unabhängige Steuerung des DC-Ausgangspegels. Für dieses Design wurden die Polfrequenzen außerhalb des Pass-Bandes ausgewählt, um die Dämpfung innerhalb des angegebenen Bandbreitenbereichs zu minimieren.
Merkmale
  • Eingang: Vi = 100 mV bis 50 V
  • Ausgang: Vo = 1 mV bis 500 mV
  • Versorgung:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • Vref = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Band pass filtered inverting attenuator circuit (Rev. B) PDF | HTML 16.10.2024
Anwendungshinweis Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 21.04.2010
Anwendungshinweis More Filter Design on a Budget 06.12.2001

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD118 — Bandpassgefiltertes Dämpfungsglied für -40 dB, <0,1 dB Fehler

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos