CIRCUIT060051

CIRCUIT060051

Überblick

Diese Tiefpass-Filtertopologie bietet eine erhebliche Verbesserung der Einschwingzeit gegenüber dem herkömmlichen einpoligen RC-Filter. Dies wird durch die Verwendung der Dioden D1 und D2 erreicht, welche es ermöglichen, dass der Filterkondensator viel schneller geladen und entladen wird, wenn ein ausreichender Unterschied zwischen Eingangs- und Ausgangsspannungen besteht.
Merkmale
  • Eingang: Vi = -12 V bis 12 V
  • Ausgang: Vo = -12 V bis 12 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
  • Grenzfrequenz: 10 kHz
  • Diodenschwellenspannung: 20 mV
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Fast-settling low-pass filter circuit (Rev. A) PDF | HTML 09.10.2024
Anwendungshinweis Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 21.04.2010
Anwendungshinweis More Filter Design on a Budget 06.12.2001
Anwendungshinweis Fast Settling Low-Pass Filter 27.09.2000

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos