CIRCUIT060052

CIRCUIT060052

Überblick

Dieser abstimmbare invertierende Tiefpass-Verstärkerschaltkreis verstärkt den Signalpegel um 26 dB oder 20 V/V. R2 und C1 stellen die Grenzfrequenz für diesen Schaltkreis ein. Der Frequenzgang dieses Schaltkreises ist mit dem eines passiven RC-Filters identisch, abgesehen davon, dass der Ausgang durch die Pass-Band-Verstärkung des Verstärkers verstärkt wird. Tiefpassfilter werden häufig in Audiosignalketten verwendet, und werden manchmal als Bass-Boost-Filter bezeichnet.
Merkmale
  • Eingang: Vi = -0,1 V bis 0,1 V
  • Ausgang: Vo = -2 V bis 2 V
  • Bandbreite: fp = 2 kHz
  • Versorgung:
    • Vee = -2,5 V
    • Vcc = 2,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Low-Pass Filtered, Inverting Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 05.01.2021
Anwendungshinweis Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 21.04.2010
Anwendungshinweis More Filter Design on a Budget 06.12.2001

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD185 — Referenzdesign für invertierenden und nicht invertierenden Verstärker mit AC-Kopplung und einzelner

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos