CIRCUIT060053

CIRCUIT060053

Überblick

Der Butterworth-Sallen-Key-(SK)-Hochpass-(HP)-Filter ist ein aktiver Filter zweiter Ordnung. Vref stellt eine DC-Abweichung zum Aufnehmen von Anwendungen mit einzelner Stromversorgung bereit. Ein SK-Filter wird in der Regel bevorzugt, wenn ein kleiner Q-Faktor gewünscht, Rauschunterdrückung priorisiert und eine nicht invertierende Verstärkung der Filterstufe erforderlich ist. Die Butterworth-Topologie stellt eine maximal flache Verstärkung im Pass-Band bereit.
Merkmale
  • Eingang: Vi = -2,45 V bis 2,45 V
  • Ausgang: Vo = 0,05 V bis 4,95 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • Verstärkung: 1 V/V
  • Grenzfrequenz: 1 kHz
  • Max. Frequenz: 10 kHz
  • Vref = 2,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design Single-supply, 2nd-order, Sallen-Key high-pass filter circuit PDF | HTML 28.06.2021
Anwendungshinweis AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21.10.2020
Anwendungshinweis FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) 25.02.2011
Anwendungshinweis Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 21.04.2010
Anwendungshinweis Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) 13.09.2002

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos