CIRCUIT060055

Mehrfachrückkopplungs-Bandpassfilterschaltkreis

CIRCUIT060055

Überblick

Dieser Schaltkreis ist ein Bandpass-(BP)-Filter mit mehreren Rückkopplungen (MFB) zweiter Ordnung. Dieser BP-Filter ist durch Kaskadierung eines Tiefpassfilters und eines Hochpassfilters geschaffen worden. Vref stellt eine DC-Abweichung zum Aufnehmen von Anwendungen mit einzelner Stromversorgung bereit.
Merkmale
  • Eingang: Vi = -2,45 V bis 2,45 V
  • Ausgang: Vo = 0,05 V bis 4,95 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • Verstärkung: 1 V/V
  • Niedrige Grenzfrequenz: 1 kHz
  • Hohe Grenzfrequenz: 10 kHz
  • Vref = 1,25 V und 2,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design Single-supply, 2nd-order, multiple feedback band-pass filter circuit PDF | HTML 28.06.2021
Anwendungshinweis FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) 25.02.2011
Anwendungshinweis Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 21.04.2010
Analog Design Journal Using infinite-gain, MFB filter topology in fully differential active filters 14.07.2009

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos