CIRCUIT060056

CIRCUIT060056

Überblick

Dieser Schaltkreis ist ein Sallen-Key-(SK)-Bandpass-(BP)-Filter zweiter Ordnung mit einzelner Stromversorgung. Er wurde durch Kaskadierung eines SK-Tiefpassfilters und eines SK-Hochpassfilters entwickelt. Vref stellt eine DC-Abweichung bereit, um eine einzelne Stromversorgung aufzunehmen.
Merkmale
  • Eingang: Vi = -2,45 V bis 2,45 V
  • Ausgang: Vo = 0,05 V bis 4,95 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • Verstärkung: 1 V/V
  • Niedrige Grenzfrequenz: 1 kHz
  • Hohe Grenzfrequenz: 10 kHz
  • Vref = 2,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Single-Supply, 2nd-Order, Sallen-Key Band-Pass Filter Circuit (Rev. A) PDF | HTML 27.01.2025
Anwendungshinweis FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) 25.02.2011
Anwendungshinweis Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 21.04.2010
Anwendungshinweis Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) 13.09.2002

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos