CIRCUIT060063

CIRCUIT060063

Überblick

Dieses Design verwendet einen nicht invertierenden Verstärker mit einer invertierenden positiven Referenz dazu, ein Eingangssignal von 2 V bis 5 V in eine Ausgangsspannung von 0,05 V bis 4,95 V zu verwandeln. Dieser Schaltkreis kann dazu verwendet werden, eine Sensorausgangsspannung mit einer positiven Steigung und Abweichung in einen nutzbaren ADC-Eingangsspannungsbereich zu verwandeln.
Merkmale
  • Eingang: Vi = 2 V bis 5 V
  • Ausgang: Vo = 0,05 V bis 4,95 V
  • Versorgung:
    • >
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Non-inverting op amp with inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) 04.02.2019

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos