CIRCUIT060065

CIRCUIT060065

Überblick

Dieser Schaltkreis verwendet zwei Operationsverstärker dazu, einen diskreten Diff-in/Diff-out-Verstärker mit einzelner Stromversorgung zu erstellen. Der Schaltkreis wandelt ein differenzielles Signal in ein differenzielles Ausgangssignal um.
Merkmale
  • Differenzeingang Vi: Vi = -500 mV bis 500 mV
  • Differenzausgang: Vo = -2,5 V bis 2,5 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2,5 V
  • Niedrigere Grenzfrequenz = 16 Hz
  • Obere Grenzfrequenz > 1 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Single-supply diff-in to diff-out AC amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 09.10.2024
Anwendungshinweis Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) 14.03.2001

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos