CIRCUIT060066

CIRCUIT060066

Überblick

Dieser invertierende Verstärker von zwei Stromversorgungen auf eine Stromversorgung wandelt ein ±10-V-Signal in ein 0-V- bis 5-V-Signal zur Verwendung mit einem ADC um. Die Pegel können einfach mit den gegebenen Gleichungen angepasst werden. Der Puffer kann durch andere ±15-V-Konfigurationen ersetzt werden, um das gewünschte Eingangssignal aufzunehmen, solange der Ausgang der ersten Stufe niederohmig ist.
Merkmale
  • Eingang: Vi = -10 V bis 10 V
  • Ausgang: Vo = 0,2 V bis 4,8 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • Vdd = 5 V
    • Vref = 4,096 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Inverting dual-supply to single-supply amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 10.10.2024

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD148 — Pegelumsetzung: Doppel- zu Einzelstromversorgung, ±15 V auf 5 V

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos