CIRCUIT060067

CIRCUIT060067

Überblick

Dieser Schaltkreis erzeugt einen AC-gekoppelten Ausgang von einem DC-gekoppelten Eingang zu einem Messeinrichtungsverstärker. Der Ausgang wird durch einen Integrator zurückgespeist, und der Ausgang des Integrators wird dazu verwendet, die Referenzspannung des Verstärkers zu modulieren. Dies erzeugt einen Hochpassfilter und hebt die Ausgangsabweichung effektiv auf. Dieser Schaltkreis macht große Kondensatoren und Widerstände am Eingang überflüssig, welche den CMRR aufgrund von Komponentenkonflikten erheblich verschlechtern können.
Merkmale
  • Eingang: Vi = -13 V bis 13 V
  • Ausgang: Vo = -14,85 V bis 14,85 V
  • Versorgung:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
  • Niedrigere Grenzfrequenz = 16 Hz
  • Verstärkung = 1
  • Eingang = ±2 VAC; +10 VDC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design AC coupled instrumentation amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 09.10.2024
Anwendungshinweis AC Coupling Instrumentation and Difference Amplifiers 27.09.2000

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD191 — Referenzdesign für Instrumentenverstärker mit Gleichspannungsunterdrückung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos