CIRCUIT060068

CIRCUIT060068

Überblick

Dieses Design verwendet drei Operationsverstärker, um einen diskreten Messeinrichtungsverstärker mit großer Bandbreite zu erstellen. Der Schaltkreis wandelt ein differenzielles Hochfrequenzsignal in einen einseitig geerdeten Ausgang um.
Merkmale
  • Eingang: Vi = -0,24 V bis 0,24 V
  • Ausgang: Vo = 0,1 V bis 4,9 V
  • Bandbreite = 10 MHz
  • Versorgung:
    • Vcc = 2,5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 30.03.2022
Circuit design Discrete Wide Bandwidth INA Circuit (Rev. A) PDF | HTML 23.12.2020

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos