CIRCUIT060070

CIRCUIT060070

Überblick

Dieses Design verwendet einem Volldifferenzverstärker (FDA) als einseitig geerdeten Eingang in den Differenzausgangsverstärker.
Merkmale
  • Eingang: einseistig geerdet = 0 V bis 1 V
  • Ausgang: differenziell = 16 Vpp
  • Versorgung:
    • Vcc = 10 V
    • Vee = 0 V
  • Ausgangsgleichtakt = 5 V
  • Bandbreite 3 dB = 3 MHz
  • AC-Verstärkung (Gac) = 16 V/V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A) PDF | HTML 25.09.2024
Analog Design Journal Analysis of fully differential amplifiers 11.03.2005

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos