CIRCUIT060072

CIRCUIT060072

Überblick

Der Signalwiederherstellungsschaltkreis wird in digitalen Systemen dazu verwendet, verzerrte Takt- oder Daten-Wellenformen wiederherzustellen. Diese Takt- und Datensignale können auf langen Spuren aufgrund von Streukapazität, Streuinduktivität oder Reflexionen auf Übertragungsleitungen gedämpft und verzerrt werden. Der Komparator wird dazu verwendet, das gedämpfte und verzerrte Eingangssignal zu erfassen und in ein digitales Vollausgangssignal umzuwandeln. Eine dynamische Referenzspannung wird an den invertierenden Anschluss des Komparators angeschlossen, welcher die Gleichtaktspannung aus dem Eingangssignal extrahiert.
Merkmale
  • Versorgung:
    • Vcc = 3,3 V, Vee = 0 V
  • Gedämpftes Eingangssignal:
    • Vcm = 1,65 V
    • f = 200 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Signal and clock recovery comparator circuit (Rev. A) PDF | HTML 22.06.2021

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos