CIRCUIT060074

CIRCUIT060074

Überblick

Diese High-Side-Strommesslösung verwendet einen Komparator mit einem Rail-to-Rail-Eingang-Gleichtaktbereich, um ein Überstromwarnsignal (OC-Alert) am Komparatorausgang (COMP OUT) zu erzeugen, wenn der Laststrom über 1 A steigt. Das OC-Alert-Signal in dieser Implementierung ist aktiv niedrig. Wenn also der Schwellenwert von 1 A überschritten wird, sinkt der Komparatorausgang ab. Die Hysterese ist derart implementiert worden, dass der Überstrom-Alarm wieder in einen Logik-Hoch-Zustand zurückkehrt, wenn der Laststrom auf 0,5 A (eine Reduzierung um 50 %) sinkt. Dieser Schaltkreis verwendet einen Open-Drain-Ausgangskomparator, um den hohen Logikpegel des Ausgangs zur Steuerung eines digitalen Logikeingangs zu verschieben. Für Anwendungen, bei welchen das Gate eines MOSFET-Schalters angesteuert werden muss, wird ein Komparator mit Push-Pull-Ausgang bevorzugt.
Merkmale
  • Laststrom:
    • Überstrom, Ioc = 1 A
    • Rekuperationsstrom, Irc = 0,5 A
  • Typische Systemversorgung Vs = 10 V
  • Komparator-Ausgangsstatus:
    • Überstrom: Vol < 0,4 V
    • Normalbetrieb: Voh = Vpu = 3,3 V.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design High-Side Current Sensing With Comparator Circuit (Rev. C) PDF | HTML 24.07.2024

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos