CIRCUIT060075

CIRCUIT060075

Überblick

Diese Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Überstromerkennungslösung ist mit einem einzigen Nulldrift-Schnelleinschwingverstärker (OPA388) und einem Hochgeschwindigkeitskomparator (TLV3201) umgesetzt worden. Dieser Schaltkreis ist für Anwendungen zur Überwachung schneller Stromsignale und Überstromereignisse entwickelt worden, wie zum Beispiel zur Stromerfassung in Motoren und Stromversorgungseinheiten.

Der OPA388 wird aufgrund seiner größten Bandbreite mit extrem geringer Abweichung und schneller Anstiegsrate ausgewählt. Der TLV3201 wird aufgrund seines schnellen Ansprechverhaltens durch seine geringe Ausbreitungsverzögerung von 40 ns und der Anstiegszeit von 4,8 ns ausgewählt. Dadurch kann der Komparator rasch reagieren und das System auf ein Überstromereignis aufmerksam machen - und all das innerhalb der erforderlichen Einschwingzeit. Die Push-Pull-Ausgangsstufe ermöglicht es dem Komparator ferner, direkt mit den Logikpegeln des Mikrocontrollers zu kommunizieren. Der TLV3201 weist auch einen geringen Stromverbrauch mit einem Ruhestrom von 40 A auf.

Typischerweise kann der Verstärker über den Sensorwiderstand für die Low-Side-Stromerfassung in einer nicht invertierenden Konfiguration verwendet werden. Der dargestellte Anwendungsschaltkreis verwendet jedoch den OPA388 als einen Differenzverstärker über den Messwiderstand. Dies stellt eine echte Differenzmessung über den Shunt-Widerstand bereit, und kann in Fällen von Vorteil sein, in welchen die Versorgungsmasse und die Lastmasse nicht unbedingt identisch sind.
Merkmale
  • Überstrompegel: I_IN = 0 A to 1,0 A
  • Versorgung:
    • V+ = 5 V
    • V- = 0 V
  • Einschwingverhaltenszeit: t = <10 µs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design High-speed overcurrent detection circuit (Rev. B) PDF | HTML 02.10.2024
Application brief GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 12.02.2018
Anwendungshinweis Advantages of using Nanopower Zero Drift Amp for Mobile Phone Battery Voltage Mo (Rev. A) 21.12.2017
Anwendungshinweis Current Sensing in No-Neutral Light Switches (Rev. A) 16.10.2017

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos