CIRCUIT060077

CIRCUIT060077

Überblick

Diese bidirektionale Low-Side-Strommesslösung mit geringem Stromverbrauch verwendet zwei Nano-Power-Nulldrift-Verstärker (LPV821) und einen Mikro-Power-Komparator mit integrierter Präzisionsreferenz (TLV3012). Diese Schaltung eignet sich sehr gut für batteriebetriebene Geräte, bei welchen Ladestrom und Systemstrom genau überwacht werden müssen. Die Verstärkung von U1 und U2 wird unabhängig voneinander eingestellt. Wie im Anwendungsschaltkreis gezeigt, sind die LPV821-Verstärker phasenverschoben über RSENSE verbunden, um die Ströme der entgegengesetzten Polarität zu verstärken. Verstärker U2 verstärkt linear den (positiven) Ladestrom, während Verstärker U1 linear den (negativen) Systemstrom verstärkt. Wenn U2 den positiven Strom überwacht, treibt U1 seinen Ausgang an Masse an. In ähnlicher Weise treibt U2 seinen Ausgang an Masse an, wenn U1 den negativen Strom überwacht. Die Verstärkerausgänge werden zusammen mit den Widerständen R7 und R8 als ODER-Schaltung konfiguriert, während U1 oder U2 die Massereferenz bilden und eine einzelne Ausgangsspannung für den zu überwachenden Komparator erzeugen. Falls im System bereits eine geregelte Versorgung oder Referenz verfügbar ist, kann der TLV3012 durch einen Nano-Power-Komparator, wie zum Beispiel den TLV7031, ersetzt werden. Falls der Ladestrom und der Systemstrom ferner die gleiche Größe haben, können die Verstärkungen der Verstärker U1 und U2 einander gleichgesetzt werden. Selbst wenn die Verstärkungen der Verstärker gleich sind, ermöglicht die ODER-Schaltung der Verstärkerausgänge einem Komparator die Erkennung von Überstrombedingungen sowohl für den Lade- als auch für den Systemstrom.
Merkmale
  • Überstrompegel: I_IN = -0,1 A to 1,0 A
  • Versorgung:
    • V+ = 3,3 V
    • V- = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Low-power, bidirectional current-sensing circuit (Rev. B) PDF | HTML 02.10.2024
Application brief GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 12.02.2018
Anwendungshinweis Advantages of using Nanopower Zero Drift Amp for Mobile Phone Battery Voltage Mo (Rev. A) 21.12.2017
Anwendungshinweis Current Sensing in No-Neutral Light Switches (Rev. A) 16.10.2017

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos