CIRCUIT060078

Nicht invertierender Komparator mit Hystereseschaltung

CIRCUIT060078

Überblick

Komparatoren dienen zur Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Signalpegeln. Bei Rauschen, Signalschwankungen oder langsamen Signalen können bei einem konstanten Schwellenwert unerwünschte Übergänge am Ausgang beobachtet werden. Sie können diese unerwünschten Übergänge am Ausgang beseitigen, indem Sie den oberen und unteren Hystereseschwellenwert einstellen. Dieses Schaltkreisbeispiel konzentriert sich auf die Schritte zum Designen des positiven Rückkopplungswiderstandsnetzwerks, zum Erlangen der gewünschten Hysterese für eine nicht invertierende Komparatoranwendung.
Merkmale
  • Ausgang:
    • Vo = HOCH
    • Vi > V_H
    • Vo = NIEDRIG
    • Vi < V_L
  • Schwellenwerte:
    • V_H = 1,7 V
    • V_L = 1,3 V
    • V_HYS = 400 mV
  • Versorgung:
    • Vcc = 3 V
    • V_PU = 3 V
    • Vref = 3 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Non-inverting comparator with hysteresis circuit (Rev. A) PDF | HTML 15.08.2019

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos