CIRCUIT060079

CIRCUIT060079

Überblick

Diese Überspannungsschutzschaltung verwendet einen Hochspannungskomparator mit einer Push-Pull-Ausgangsstufe zum Steuern eines P-Kanal-MOSFET, welcher die STROMVERSORGUNG mit der LAST verbindet. Wenn die VERSORGUNGS-Spannung den Überspannungsschwellenwert (VOVER) überschreitet, wird der Ausgang des Komparators HOCH und trennt die LAST von der STROMVERSORGUNG, indem der P-Kanal-MOSFET geöffnet wird. Wenn die VERSORGUNGS-Spannung hingegen unter VOVER liegt, ist der Ausgang des Komparators NIEDRIG und verbindet die LAST mit der STROMVERSORGUNG.
Merkmale
  • Versorgung: Betriebsspannungsbereich = 12 V bis 36 V
  • Last: maximale Betriebsspannung = 30 V
  • Komparator-Ausgangsstatus (OUT)
  • VERSORGUNG < V_over
  • V_cl < 0.4 V
  • VERSORGUNG ≥ V_over
  • V_OH = VERSORGUNG
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Application brief Overvoltage protection with comparator circuit PDF | HTML 17.01.2019

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos