CIRCUIT060080

CIRCUIT060080

Überblick

Dieser Schaltkreis verwendet den TLV6710, welcher zwei Komparatoren und eine interne Präzisions-Referenz von 400 mV enthält. Die überwachte Spannung (VMON) wird durch R1, R2 und R3 geteilt. Die Spannung zwischen R2 und R3 wird mit der internen 400-mV-Referenzspannung (VREF) verglichen. Wenn sich das Eingangssignal (VMON) innerhalb des Fensters befindet, ist der Ausgang hoch. Wenn der Signalpegel außerhalb des Fensters liegt, ist der Ausgang niedrig. Für dieses Beispiel wird der TLV6710 verwendet, welcher angenehmerweise zwei Komparatoren und eine gemeinsame interne Präzisionsreferenz enthält, welche auf einen 400-mV-Schwellenwert getrimmt ist. Es können auch zwei diskrete Komparatoren und eine externe Referenz verwendet werden.
Merkmale
  • Eingang: Vmon = 0 V bis 6 V
  • Ausgang: Vout = 0 V bis 3,3 V
  • Versorgung:
    • Vdd = 3,3 V
    • Vref = 400 mV
  • Unterer Schwellenwert V_L = 3,2 V
  • Oberer Schwellenwert V_H = 4,1 V
  • Teilerlaststrom Imax bei V_H = 10 μA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design Window comparator with integrated reference circuit 13.12.2018

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos