CIRCUIT060081

CIRCUIT060081

Überblick

Der Nulldurchgangs-Detektorschaltkreis verändert den Ausgangszustand des Komparators, wenn der AC-Eingang die Nullreferenzspannung überschreitet. Dazu wird der invertierende Komparator-Eingang auf die Nullreferenzspannung eingestellt und der gedämpfte Eingang an den nicht invertierenden Eingang angelegt. Der Spannungsteiler R1 und R2 dämpft das AC-Eingangssignal. Die Diode D1 wird dazu verwendet, sicherzustellen, dass der nicht invertierende Eingang niemals unter die negative Gleichtaktgrenze des Komparators absinkt. Die Nulldurchgangserkennung wird häufig in Stromregelschaltkreisen verwendet.
Merkmale
  • Versorgung:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Typ = einzeln
  • Eingangssignal:
    • Vi = 240 V AC RMS
    • f = 50 Hz
  • Max. Wechselstromnetz-Leckstrom: I_ac < 500 µA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Application brief Relaxation oscillator circuit (Rev. A) PDF | HTML 02.10.2024
Anwendungshinweis Sine Wave Oscillator 21.03.2001

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos